DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
IECEE CB Scheme
ID schválení: NL-83812Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
CCA
ID schválení: NTR-NL 3069Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 4 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-125614Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 40 A |
ATEX
ID schválení: KEMA98ATEX1651UcUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066GL
ID schválení: 98876-96 HHJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Dílčí potvrzení EEx e II | 690 V | 32,5 A | - 4 |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0034UUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
CCC
ID schválení: 2020322313000623DNV GL-EX
ID schválení: TAE00003K6Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Dílčí potvrzení EEx e II | 440 V | 32 A | - 2,5 |