UK 35 BU - Průchozí svornice
3008025

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 125 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,75 mm2 - 50 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velký prostor pro připojení umožňuje připojení tuhých a pružných vodičů bez koncovky vodiče, i nad jmenovitý průřez
Kompaktní provedení nabízí kromě úspory místa současně i komfortní propojení na nejtěsnějším prostoru
Optimální vedení šroubováku díky uzavřeným šroubovým otvorům