DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
S ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: NL-26111Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | - 35 |
cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-119836Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,75 - 35 |
KR
ID schválení: HMB17372-EL001NK
ID schválení: 09 ME 141RS
ID schválení: 22.44.01.00083.250ATEX
ID schválení: KEMA98ATEX1786UcUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066GL
ID schválení: 98876-96 HHJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Dílčí potvrzení EEx e II | 690 V | 118,5 A | - 35 |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0029UUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
CCC
ID schválení: 2020322313000623DNV GL-EX
ID schválení: TAE00003K6Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Dílčí potvrzení EEx e II | 440 V | 32 A | - 2,5 |