DNV
ID schválení: TAE00001CTEAC
ID schválení: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
KR
ID schválení: HMB17372-EL001BV
ID schválení: 07774/E0 BVATEX
ID schválení: KEMA98ATEX1651UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certifikát o zkoušce | 352 V | 17 A | 0,14 - 1,5 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0034UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
352 V | 17 A | 0,14 - 1,5 |