UK 1,5 N - Průchozí svornice
3005837

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lze použít univerzální patku na nosné lišty NS 35... a NS 32...
Konstrukční řada univerzálních šroubových svorek UK má typické znaky, které jsou pro použití v praxi směrodatné
Rozdělení potenciálu volitelně přes pevné můstky ve středu svornice nebo vložné můstky ve svorkovém prostoru