PTV 2,5-TWIN WH - Průchozí svornice
1451437

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: bílá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časově úsporné připojení vodiče metodou přímého zapojení bez použití nářadí
Pohodlné připojení díky vynakládání menší síly při zapojování
Vysoké síly pro vytažení vodiče díky pružinovému provedení
Bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Kompaktní propojení tří vodičů v jediné svornici
Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení