PSI-SC-DNET CAN
-
Segmentový konektor
2313449
Modulární segmentový konektor pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro DeviceNet/SDS/CANopen, přenosová rychlost až 1 MBit/s. Rozdílné přenosové rychlosti na rozhraních lze konfigurovat pomocí software. Kvalitní oddělení potenciálů mezi rozhraními, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Propojovací převodník |
MTTF | 949 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
443 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
181 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 743 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
163 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | podle EN 60950 |
VCC // CAN A // CAN B | |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,32 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
Příkon typický | 55 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 80 mA |
≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
Funkce | |
Stavové a diagnostické indikace | LED: VCC (napájecí napětí), NET A (mod/net status port A), NET B (mod/net status port B), ACT (aktivita / datový provoz) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | Spínač |
Spínací napětí minimální | 10 V DC |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
Mezní trvalý proud | 500 mA |
Napájení | |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Sériová přenosová rychlost | ≤ 1000 kBit/s |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Počet kanálů | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
Zakončovací odpor | 124 Ω, připojitelně integrovaný |
připojitelně integrovaný | |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Přenosové médium | 2-vodičový kroucený pár, stíněný |
Formát souboru/kódování | Bit stuffing, NRZ |
Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Sériová přenosová rychlost | ≤ 1000 kBit/s |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
Zakončovací odpor | 124 Ω, připojitelně integrovaný |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35 mm |
Výška | 111 mm |
Hloubka | 121 mm |
Barva | zelená |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Volný pád dle IEC 60068-2-32: | : 1 m |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Bez látek narušujících smáčení laku | dle centrální normy VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Galvanické oddělení | podle EN 60950 |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2313449 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC133 |
GTIN | 4046356451857 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 234,7 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
SAC-5P-920/... - Systémové vedení sběrnice 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Konektor sběrnice D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Konektor sběrnice D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Konektor sběrnice D-SUB 2306566
Vaše výhody
Přenosové rychlosti až 1 MBit/s
Všechna připojení výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Schváleno pro použití v zóně 2
Vysoce kvalitní 4cestné oddělení mezi všemi rozhraními
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno