NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-WH - Propojovací kabel
1698038

Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 15 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, bílá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)