NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Propojovací kabel
1586504

Propojovací kabel, CAT6A, 4párový, stíněný, oboustranně osazený vstřikovanými konektory RJ45, stupeň ochrany IP20, materiál vnějšího pláště: PUR, délka: 25 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
PUR kabely pro pohyblivé aplikace (ohyb)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)