Konektory pro akumulátory energie, Rodina výrobků: BPP, Přístrojový konektor zpředu stěny, materiál pouzdra: PPE, barva: červená/černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 26 A, Typ připojení: Lisování, Druh kontaktu: Kolík