TU-00000004100X - Pouzdro pro kulatý konektor
1242016

Pouzdro pro kulatý konektor, řada: TU, přímý, Bajonetový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, stíněná: ano, tloušťka stěny max.: 2,5 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty