Měřicí přístroj - EEM-SB370-C
1158951

Multifunkční elektroměr bez displeje s integrovaným ethernetovým a CLOUDOVÝM rozhraním pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.


Detaily výrobku




Typ produktu Přístroj pro měření energie
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III (300 V)
Stupeň znečištění 2

Galvanické oddělení IEC 61010-1 (Kategorie přepětí III při 300 V ACKategorie přepětí II při 600 V AC)
IEC 61010-1 (Kategorie přepětí III při 300 V ACKategorie přepětí II při 600 V AC)
IEC 61010-1 (Kategorie měření III při 300 V ACKategorie měření II při 600 V AC)
Zkušební napětí 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 10 VA
Druh sítě 3fázový (3- nebo 4vodič), 2fázový (2vodič) a 1fázový (1vodič)
Napájení
Rozmezí napájecího napětí 100 V AC ... 230 V AC (±20 %)
150 V DC ... 250 V DC (±20 %)
Příkon ≤ 4 W
Jmenovitá frekvence 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus)

Princip měření měření skutečné efektivní hodnoty
Měřená veličina AC sinus (50/60 Hz)
Pořizování harmonických oscilací až po 63. harmonickou
Popis vstupu Digitální vstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3)
Počet 1
Vstupní signál napětí 24 V DC
Vstupní signál napětí 0 V DC ... 30 V DC
Vstupní signál proud 2 mA ... 15 mA
Zajištění 250 mA (rychlá reakce)
Měření: Napětí
Název vstupu vstup měření napětí V1, V2, V3
Rozsah vstupního napětí přímé 35 V AC ... 690 V AC (Fáze/fáze)
20 V AC ... 400 V AC (0)
Rozsah vstupního napětí přes externí měnič 60 V AC ... 2000000 V AC (primární)
60 V AC ... 400 V AC (sekundární)
Zatížitelnost přepětím 760 V AC (Fáze/fáze)
Přesnost 0,2 %
Příkon < 2 VA
Měření: Proud
Název vstupu Měření proudu I1, I2, I3
Vstupní proud 1 A (sekundární)
5 A (sekundární)
Rozsah měření proudu 1 A ... 20000 A (primární)
Zatížitelnost nadproudem 6 A (Imax)
Práh odezvy jmenovité hodnoty měřicího rozsahu 10 mA (1 A)
50 mA (5 A)
Přesnost 0,2 %
Přetížení proudem 50 A po dobu 1 s
Příkon < 0,5 VA
Měření: Výkon
Přesnost 0,5 %
Činná energie (IEC 62053-22) Třída 0,5 S
Jalová energie (IEC 62053-23) Třída 2
ANSI C12.20 Třída 0,5 S

Popis výstupu Digitální výstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3)
Počet 1
Výstupní signál proud ≤ 100 mA
Výstupní signál napětí 24 V DC
Zajištění 250 mA (rychlá reakce)

Proud / napětí / napájení
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 10
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Proud / napětí / napájení
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Data: Síťové rozhraní
Komunikační protokol Modbus/TCP
REST
Typ připojení RJ45
Data: Síťové rozhraní
Komunikační protokol MQTT
Typ připojení RJ45
Počet přípojek 2

Platforma: PROFICLOUD
Podporuje cloud computing ano
Protokol / IP-Port HTTPS / 443
MQTT / 8883
Smart Services Device Management Service
Time Series Data Service

Šířka 90 mm
Výška 80 mm
Hloubka 82 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20 (Pouzdro)
Teplota prostředí (provoz) -10 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Výška ≤ 2000 m
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) ≤ 95 % (bez kondenzace)

CE
Certifikát CE shoda
CE
Certifikát Shoda UKCA
CE
Označení UL/C-UL Listed UL 61010-1
UL údaje
Provozní režim Použití v interiérech
UL údaje
Provozní režim Použití v interiérech

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní poloha Nosná lišta vodorovně

Objednací číslo 1158951
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CK4
Kód výrobku CK4C21
GTIN 4063151166410
Hmotnost/kus (včetně obalu) 457 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 447 g
Číslo celní sazby 90303100
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

UL Listed

Approval ID: FILE E 357804

cUL Listed

Approval ID: FILE E 357804

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1