Kabelová šroubení a kabelová průchodka

Systém pro zavádění kabelů a kabelová šroubení

Použití kabelových šroubení zaručuje obzvláště spolehlivé a robustní provedení jednotlivých kabelů v rozvaděči. Pro prostorově úspornou kabelovou průchodku několika osazených a neosazených vedení vám systém kabelových průchodek CES navíc nabízí přehledné a cenově úsporné řešení. Vyberte si mezi kombinovanými moduly nebo deskami kabelových průchodek.

Více informací

Vaše výhody

  • Úspora prostoru v rozvaděči přemístěním konektoru do vnitřního prostoru
  • Jednoduchá manipulace – není nutný žádný speciální nástroj
  • Vysoká bezpečnost díky robustním provedením odolným vůči oleji
  • Spolehlivá hustota díky vícerozsahovým průchodkám s odlehčovacím profilem
  • Rozsáhlý produktový program – provedení pro různé aplikace
  • Vysoká stabilita formy plastových rámů díky kovové vložce
Systém pro zavádění kabelů CES

Konfigurátor pro systém pro zavádění kabelů CES

Sestavte si pomocí konfigurátoru CES svůj vlastní systém pro zavádění kabelů. Nakombinujte kabelové vývodky z našeho rozsáhlého programu kulatých vedení a vedení AS-Interface a doplňte svá řešení vhodným příslušenstvím.

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení pro standardní aplikace

Pro univerzální použití zvolte kabelová šroubení se snadnou montáží a vynikajícím odlehčením od tahu od společnosti Phoenix Contact. K produktovému programu patří půlšroubení s těsnicím kroužkem pro pouzdra s hrdly šroubení i plná šroubení pro pouzdra se závitem. Pro stíněná vedení nabízíme spolehlivá kabelová šroubení EMC s elastickými stínícími kontaktními pružinami pro jednoduché osazení. Vysoce vodivé lamely při tom nabízí spolehlivé spojení s malým ohmickým a induktivním odporem mezi stíněním vedení a pouzdrem konektoru.

  • Plastová kabelová šroubení z polyamidu s integrovaným odlehčením od tahu se stupněm ochrany IP68, s metrickým, PG nebo NPT závitem
  • Poniklovaná mosazná kabelová šroubení s integrovaným odlehčením od tahu v provedení se stupněm ochrany IP68/IP69K, s metrickým, PG nebo NPT závitem
  • Kabelová šroubení s elektromagnetickou slučitelností z mosazi, poniklovaná s integrovaným odlehčením od tahu v krytí IP68, s metrickým nebo Pg závitem
Kabelová šroubení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblasti s nebezpečím výbuchu poskytují maximální bezpečnost v průmyslových prostředích s nebezpečím výbuchu. Pro spolehlivý provoz jsou v nabídce verze pro armované a nearmované kabely s těmito typy ochrany před výbuchem: pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Kabelová šroubení jsou schválená podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují stupně ochrany IP66/IP67 a IP68.

  • Mosaz, pro armované kabely pro bezpečnostní typ „e“, pro nearmované kabely pro bezpečnostní typy „d“, „e“ a „nR“
  • Ušlechtilá ocel, pro armované a nearmované kabely pro bezpečnostní typy „d“, „e“ a „nR“
  • S těsněními z termoplastického elastomeru (LSF) šetrného k životnímu prostředí
  • Závěrné šrouby a vyrovnání tlaku pro všechny verze
Kabelová průchodka s různými kabely a svorkovnicí

Kabelová průchodka s různými kabely a svorkovnicí

Modulární systém pro kabelové průchodky

Kabelová průchodka CES modular umožňuje díky variabilně kombinovatelným kabelovým vývodkám rychle a flexibilně zavádět do rozvaděče osazené i neosazené kabely. Systém kabelových průchodek umožňuje bezpečné utěsnění i odlehčení od tahu v souladu s požadavky normy DIN EN 50262. Jednotlivé prvky jsou k dostání v různých formách a pro nejrůznější průměry kabelu. Kabelové vývodky jsou velmi robustní a se stupněm ochrany IP54 spolehlivě utěsňují kabelové průchodky.

Deska kabelových průchodek pro stěnu rozvaděče

Deska kabelových průchodek pro stěnu rozvaděče

Desky kabelových průchodek pro neosazená vedení

CES Multigates jsou desky průchodek kabelu zesílené kovem. Desky kabelových průchodek nabízí řadu možností pro zavedení vodičů vysoké hustoty stěnou rozvaděče. S deskami CES Multigates můžete zavést do rozvaděče strukturovaně přes jediný prvek až 37 neosazených kabelů. Desky kabelových průchodek jsou vhodné i pro venkovní použití.