Připevňovací materiál pro rozvaděč

Montážní materiál

Disponujeme rozsáhlým programem montážního materiálu pro rozvaděč. S vhodným montážním zařízením upevníte elektrické spoje a montážní díly bezpečně a rychle. Kombinací montážních materiálů optimálně využijete dostupné místo v rozvaděči.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Koncovka
CLIPFIX 35-5 - Koncovka
3022276

Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 0404428
AB/SS - Opěra
AB/SS - Opěra
0404428

Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná a pohodlná instalace nosných lišt
  • Snadné upevnění svorkovnic díky různým variantám koncovek
  • Dobré připojení nulového vodiče díky přípojnicím nulového vodiče a různým výložníkům
  • Snadné svazkování a upevňování kabelů pomocí různých variant kabelových spon

Nové produkty

Montážní adaptér RailFIX pod nosnou lištou DIN

RailFIX

Efektivní montáž nosných lišt DIN

RailFIX zjednodušuje montáž osazených nosných lišt DIN. Za tímto účelem nejprve přišroubujte adaptéry k montážní desce. Svorkovnice se poté nasune na upevňovací háčky, pákou se nastaví do upevňovací polohy a zajistí upevňovacím šroubem. A už je nosná lišta pevně ukotvena k montážní desce.

Hlavní vlastnosti

  • Kompatibilní s nosnými lištami DIN se standardním děrováním 15 mm × 6,2 mm
  • Vhodné pro ocelové nosné lišty NS 35/7,5 a NS 35/15 od společnosti Phoenix Contact
  • Vysoká stabilita díky komponentům ze zinkového odlitku
  • Připojení odolné proti vibracím pro přepravu rozvaděče
  • Dobrý přenos proudů ve stínění díky nízkým přechodovým odporům

Vaše výhody

  • Zvýšení efektivity v celém procesu montáže rozvaděčů
  • Rychlá a snadná montáž plně osazených svorkovnic
  • Není nutná demontáž jednotlivých součástí nosné lišty
  • Není nutná dodatečná montáž propojek ani popisovacího materiálu
  • Montážní otvory umožňují montáž pomocí standardního šroubováku

Perforované a neperforované nosné lišty

Nosné lišty DIN

Nosné lišty a montážní lišty DIN

Náš sortiment obsahuje nejrůznější varianty nosných lišt. Jednou z nich jsou standardizované profilové montážní lišty DIN. Tato skupina nosných lišt zahrnuje různé standardní rozměry, např. NS 35/7,5, NS 35/15 nebo NS 15. Do portfolia DIN dále patří galvanizované nosné lišty a nosné lišty bez povrchové úpravy. Nabízíme také perforované a neperforované profilové montážní lišty DIN. Kromě nosných lišt DIN obsahuje kolekce nosných lišt navíc nosné lišty typu C a G.

Adaptér pro nosnou lištu RailFIX

Adaptéry pro nosnou lištu RailFIX umožňují snadnou montáž plně osazených svorkovnic. K pozdějšímu upevnění nosné lišty není při osazování zapotřebí volný prostor mezi svornicemi. Již osazené svorkovnice se jednoduše nasadí na adaptér a zasunou bokem pod zajišťovací háky. K bezpečnému upevnění proto stačí jediný šroub na konci nosné lišty. Tím je zajištěna rychlá a prostorově úsporná montáž, protože odpadá nutnost časově náročné dodatečné montáže jednotlivých svorek. Adaptéry pro nosnou lištu jsou kompatibilní se všemi montážními lištami DIN se standardní roztečí otvorů 15 × 6,2 mm.

Koncovky pro montáž zapadnutím

Koncovky pro montáž zapadnutím

Koncovka

Portfolio koncovek tvoří nejrůznější koncovky pro nosné lišty DIN a typy C a G. Pro nejrozšířenější nosné lišty DIN nabízíme kromě šroubovacích koncovek také nacvakávací koncovky. Tyto koncovky na nosnou lištu nacvaknete bez použití nástrojů nebo jiných upevňovacích prostředků. Koncovky se při nacvaknutí zaříznou do kovu nosné lišty, díky čemuž vznikne velmi pevné uchycení. Nacvakávací koncovky jsou navíc bezúdržbové. Stejně jako šroubovací koncovky lze nacvakávací koncovky uvolnit pouze šroubovákem. Zabrání se tak neúmyslnému uvolnění koncovky.

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulových vodičů a opěry

Pro snadnou instalaci nulových vodičů nabízíme tři druhy přípojnic nulového vodiče. Zastoupeny jsou rozměry 6 × 6 mm a 3 × 10 mm. Pro instalaci přípojnic nulových vodičů máme různé výložníky. Největší výběr je u variant 3 × 10 mm. Můžete volit mezi adaptéry pro upevnění na nosnou lištu nebo pro přímou montáž. Adaptéry NLS vázané na nosnou lištu existují v různých provedeních. Můžete tak ovlivnit vzdálenost NLS od nosné lišty a také výšku lišty.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče
V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.
Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím