Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SOL-SC-20ST-1-15F-00000031 - Připojovací skříň generátoru
1118966

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1500 V DC k připojení až 20 řetězců. S oboustrannou ochranou pomocí držáku pojistek. Kabelové zavedení prostřednictvím několikanásobného kabelového šroubení. Včetně 15A pojistkových vložek.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Použití nejlepších propojovacích technologií a vhodných komponentů
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Dlouhodobý a bezchybný provoz díky rozsáhle testovaným řešením
Uživatelsky orientovaná analýza a poradenství