SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Přípojný nástavec
1197658

Přípojný nástavec, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 3, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Vaše výhody

Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení