Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Přípojné krabice a neosazená pouzdra

S CLIPSAFE získáte inovativní, vysoce kvalitní produktový program skládající se neosazeých pouzder, upravených neosazených pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru. CLIPSAFE lze s příslušnými schváleními používat v oblasti s nebezpečím výbuchu. Program pouzder přesvědčí mnohotvárností a flexibilitou, je přesně koncipován pro použití ve vaší aplikaci.

Více informací

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program pouzder z ušlechtilé oceli a polyesteru jako základ pro individuální přípojné krabice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky předem osazeným rozvaděčům a přípojným krabicím
  • Individuální osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
  • Individuální osazení všemi řadovými svornicemi schválenými pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Prázdné pouzdro
Prázdné pouzdro zpracované podle požadavků zákazníka
Přípojné krabice osazené podle údajů zákazníka
Prázdné pouzdro

Vyberte z rozsáhlého produktového programu vhodné pouzdro pro svoji aplikaci. Individuální rozměry a povrchové úpravy jsou možné na objednávku. Dodávky pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu probíhají s příslušným schválením komponentem dle norem ATEX a IECEx.

Prázdné pouzdro zpracované podle požadavků zákazníka

Podle vašeho přání osadíme pouzdro závity, otvory a pravoúhlými výřezy. Jsou zohledněny standardy pro provedení Ex dle norem ATEX a IECEx. Dodávka probíhá s příslušným schválením pro komponenty.

Přípojné krabice osazené podle údajů zákazníka

Neosazená pouzdra CLIPSAFE získáte na přání hotově osazené svorkovnicemi a kabelovými šroubeními. Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu se přípojné krabice dodávají s příslušným schválením přístroje dle norem ATEX a IECEx.

Individuálně zpracované a osazené přípojné krabice

Individuálně zpracované a osazené přípojné krabice

Poptat přípojné krabice Nabídky přípojných krabic a zpracovaných prázdných pouzder

Vaše přípojné krabice osadíme individuálně dle vašich specifikací nebo je navrhneme pro vaši individuální aplikaci dle vašich požadavků.
Využijte pro své individuální přípojné krabice a řešení pouzder náš komfortní poptávkový formulář. Několika málo kroky sestavíte svoji poptávku řešení:

  • na základě souboru PROJECT complete
  • na základě výkresu
  • na základě vašich specifických zadání

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Pouzdro z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex

Program pouzder z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex

Pouzdro z ušlechtilé oceli v provedení Ex – přesně koncipované pro oblast s nebezpečím výbuchu

Pouzdra CLIPSAFE z ušlechtilé oceli nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v průmyslových prostředích a procesně-technologických oblastech. Program zahrnuje standardizovaná pouzdra o velikostech až do 1000 x 1000 x 300 mm. Na přání vytvoříme pouzdra tak, aby odpovídala přípojným krabicím schváleným pro ATEX a IECEx.

  • Inovativní produktový program 140 kvalitních pouzder z ušlechtilé oceli jako základ individuálních přípojných krabic
  • Bezpečné použití za extrémních podmínek díky pouzdrům z ušlechtilé oceli AISI 316L/1.4404 (V4A) a AISI 304/1.4301 (V2A) s tloušťkou až 2 mm
  • Bezpečné použití ve vnějším prostředí díky stupni ochrany IP66 podle normy EN 60529 a NEMA 4X podle normy NEMA 250
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky finálně osazeným přípojným krabicím
  • Individuální osazení rozsáhlým programem řadových svornic se schválením pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké dodací lhůty díky celosvětové prodejní síti
Neosazené polyesterové pouzdro v provedení Ex

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex

Polyesterové pouzdro v provedení Ex – rozsáhlá ochrana pro vaše aplikace

Rozsáhlý program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v oblasti s nebezpečím výbuchu. Na přání vytvoříme pouzdra tak, aby odpovídala přípojným krabicím schváleným pro ATEX a IECEx.

  • Rozmanitost díky 35 robustním pouzdrům v provedení Ex ve čtyřech provedeních jako základ pro vaše individuální přípojné krabice
  • Prostorová úspornost díky variantě pouzdra s dvojitou úrovní propojení
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky finálně osazeným přípojným krabicím
  • Vše od jednoho dodavatele, díky individuálnímu osazení všemi řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Bezpečné použití v exteriéru díky stupni ochrany IP66 dle normy EN 60529
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké dodací lhůty díky celosvětové prodejní síti
Neosazené polyesterové pouzdro, přípojné krabice

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE

Polyesterové pouzdro – robustní a rozmanité

S rozsáhlým programem polyesterových pouzder CLIPSAFE máte k dispozici robustní standardní pouzdra pro průmyslová prostředí a oblasti procesního průmyslu bez nebezpečí výbuchu. Z pouzder mohou být podle vašeho přání vytvořeny přípojné krabice nebo rozvaděče.

  • Rozmanitost díky 46 robustním standardním pouzdrům ve 3 provedeních jako základ pro vaše individuální rozvaděče a přípojné krabice
  • Úspora místa díky variantám pouzdra se dvěma úrovněmi propojení
  • Individuální díky variantám s nahlížecími otvory a bez nich
  • Vše od jednoho dodavatele, díky individuálnímu osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
  • Bezpečné použití v exteriéru díky stupni ochrany IP66 dle normy EN 60529
  • Univerzálně použitelné díky velkému teplotnímu rozsahu od -40 do +100 °C
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké dodací lhůty díky celosvětové prodejní síti
Další informace
Přípojné krabice a prázdná pouzdra
S CLIPSAFE získáte individuální řešení pro svůj rozvaděč – rychle a od jednoho dodavatele. Další informace o přípojných krabicích a prázdných pouzdrech naleznete v naší brožuře.
Stáhnout brožuru
Přípojné krabice a prázdná pouzdra