Měnič proudu - PACT MCR-V2- 5012- 85
2277297

Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 100... 1 500 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný


Detaily výrobku




Typ produktu Prevodník proudu

Izolační pevnost 1 kV (Fáze/neutrální vodič)
Všeobecně
Schopný kalibrace ne
Typ měniče Násuvný proudový měnič

Měnič proudu
Jmenovitý výkon 1,25 VA
2,5 VA
3,75 VA
5 VA
7,5 VA
10 VA
15 VA
20 VA
30 VA
Tepelný jmenovitý krátkodobý proud Ith = 60 * In
Tepelný jmenovitý trvalý proud Id = 1,2 * In
Jmenovitý rázový proud Idyn = 2,5 * Ith
Jmenovitá frekvence fn 50 Hz
60 Hz
Primární jmenovitý proud lpn 0 A AC ... 100 A AC
0 A AC ... 150 A AC
0 A AC ... 200 A AC
0 A AC ... 250 A AC
0 A AC ... 300 A AC
0 A AC ... 400 A AC
0 A AC ... 500 A AC
0 A AC ... 600 A AC
0 A AC ... 750 A AC
0 A AC ... 800 A AC
0 A AC ... 1000 A AC
0 A AC ... 1250 A AC
0 A AC ... 1500 A AC
Rozsah primárního jmenovitého proudu 1 A AC ... 4000 A AC (V závislosti na typu)
Schopný kalibrace ne
Typ měniče Násuvný proudový měnič

Signál
Název Proudový výstup
Sekundární jmenovitý proud lsn 1 A AC (V závislosti na typu)
5 A AC (V závislosti na typu)
Nadproud-mezní faktor FS 5
Třída přesnosti 0,5 (V závislosti na typu)
1 (V závislosti na typu)

Typ připojení Šroubové připojení
Průřez vodiče ohebný 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Kryt sekundární svorky, ke zvýšení vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů)

Rozměrový výkres
Šířka 30 mm
Výška 108 mm
Hloubka 85 mm
Primární kruhový vodič (průměr) 42 mm
Alternativní montáž
Šířka 85 mm
Výška 108 mm
Hloubka 30 mm

Materiál pouzdra PA 6.6

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 40 °C
Výška ≤ 1000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) Použití jen v interiérech, bez kondenzace

UL, USA / Kanada
Označení XODW8.E323953

Normy/předpisy EN 61869

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Objednací číslo 2277297
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CK4
Kód výrobku CK4A11
Strana katalogu Strana 214 (C-5-2019)
Hmotnost/kus (včetně obalu) 557,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 360,1 g
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210902
ECLASS-10.0.1 27210902
ECLASS-11.0 27210902
ECLASS 12.0 27210902

ETIM

ETIM 8.0 EC002048

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

ID schválení: RU*DE*08.B.01187/19

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“