Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 5TX-PN
2891151

Přepínač sítě Ethernet, 5 přípojek TP-RJ45, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce Autocrossing. Multicast filtr blokuje PROFINET PTCP-Delay-Traffic.


Detaily výrobku


FL SWITCH SFN... Přepínače Factoryline se standardním rozsahem funkcí umožňují rychlé a cenově výhodné rozšíření sítě Ethernet až na úroveň pole. Díky úzkému pouzdru se hodí k univerzálnímu, decentralizovanému použití ve skříňových rozváděčích a svorkovnicích.
Přepínače PN FL SWITCH SFN... jsou vybaveny unikátním filtrem Multicast k blokování PROFINET PTCP Delay Traffic.

Spínací vlastnosti
– Schopnost vícenásobného adresování
Vyhodnocováním zdrojových adres v datech se přepínač samostatně učí adresy koncových přístrojů připojených k portu. Přes příslušný port se přenášejí pouze pakety s neznámými adresami, se zdrojovou adresou tohoto portu nebo s adresou Multi/Broadcast v cílovém adresovém poli. Je možné uložení až 2048 MAC adres.
– Kvalita služeb (QoS)
Při přenosových špičkách platí pakety se stupněm priority 802.1Q mezi 4 a 7, resp. s prioritou IPv4 Type of Service 1 a vyšší jako vysoká priorita a jsou zpracovávány pakety se stupněm priority 802.1Q 0 až 3, resp. s prioritou IPv4 Type of Service 0.
– Filtrování Multicast
Multicast filtr blokuje PROFINET PTCP Delay Traffic tím, že filtruje rámy s MAC cílovými adresami v oblasti 01-80-C2-00-00-02 až 01-80-C2-00-00-0F. Filtr blokuje LLDP Traffic, protože PTCP Delays používají tytéž adresy MAC (01-80-C2-00-00-0E).
– Bezpečnost
Volitelně jsou k dispozici i jednodušší, cenově výhodnější bezpečnostní prvky k zabránění přístupu a manipulaci.
– Propojení
Přípojka je realizována demontovatelnou zástrčkou COMBICON. US má střídavých +24 V, GND stejnosměrných 0 V. FE je připojeno zvláštním šroubem.



Šířka 30 mm
Výška 130 mm
Hloubka 100 mm

Materiál pouzdra Hliník

Způsob montáže Nosná lišta

Ethernet (RJ45)
Typ připojení RJ45
Informace k typu připojení Automatické vyjednání a automatické křížení
Rychlost přenosu 10/100 MBit/s
Fyzika přenosu Ethernet v RJ45 zkroucený pár
Počet kanálů 5 (Porty RJ45)

Provedení Bloková konstrukce
Typ produktu Přepínač
MTTF 192,9 Roky
Funkce přepínače
Základní funkce Neřízený datový přepínač / Autonegotiation, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward
Třída shody PROFINET Conformance-Class A
Stavové a diagnostické indikace LED: US, spojení a aktivita na port
Další funkce Autonegotiation
Bezpečnostní funkce
Základní funkce Neřízený datový přepínač / Autonegotiation, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 2,16 W
Přenosové médium Měď
Napájení
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 9 V DC ... 32 V DC
Zbytkové vlnění 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí)
Příkon typický 90 mA (při US = 24 V DC)

Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) 0 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -20 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Tlak vzduchu (provoz) 86 kPa ... 108 kPa (až do 1500 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.)

Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2:2005

Ukazatel stavu LED: US, spojení a aktivita na port

Objednací číslo 2891151
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DNN
Kód výrobku DNN113
Strana katalogu Strana 290 (C-6-2019)
GTIN 4046356997294
Hmotnost/kus (včetně obalu) 466,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 265 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.0.1 19170402
ECLASS-11.0 19170402

ETIM

ETIM 8.0 EC000734

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

EAC

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 10 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Multicast filtr k blokování PROFINET PTCP Delay Traffic.
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Lokální diagnostické indikace LED
Přepínač navíc nabízí zajištění kabelů a blokování portů
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci