mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zásuvka - zásuvka
Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení
Antény jsou skutečné bleskosvody. Použijte výkonnou přepěťovou ochranu s nízkým útlumem. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči COAXTRAB půjdete najisto. Vhodnou volbou nízkokapacitních ochranných obvodů docílíte nízkého útlumu a současně velké šířky pásma. Díky dobrému přizpůsobení impedance nezkresluje přepěťová ochrana užitný signál.
Spojovací vedení 20 cm s konektorem F, hlavice - hlavice.
mezikonektor s vyměnitelnou ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektor N zástrčka - zásuvka
mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zásuvka - zásuvka
mezikonektor s vyměnitelnou ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektor N zástrčka - zásuvka
Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro koaxiální signálová rozhraní. Přípojka: Konektor N hlavice-zásuvka
Prázdné pouzdro, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, dvoupatrové
konektorový mezikus s ochranou proti přepětí pro anténní vstupy s F konektorem
Zásuvkové mezikusy s technologií Lambda/4 jako přepěťová ochrana pro koaxiální signálová rozhraní. Přípojka: SMA-konektory zástrčka-zásuvka
Dvouelektrodový plynový svodič, konstrukční tvar H, jmenovité napětí: 48 V AC
Vaše výhody
- Svedení vysokých výbojových proudů pomocí výkonných konstrukčních prvků
- Bez zkreslení užitkových signálů – ani při vysokých přenosových frekvencích
- Ochrana pro všechny běžné aplikace a signály díky kompletnímu produktovému portfoliu
- Různorodé použití díky provedení a technice připojení pro každou aplikaci
COAXTRAB – přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení
COAXTRAB – přepěťová ochrana pro koaxiální vedení
Produktová řada COAXTRAB nabízí náležitou přepěťovou ochranu pro odpovídající technologii připojení různých aplikací. Pro vysílací a přijímací zařízení s N konektorem nebo připojením 7/16 v prostředí mobilní rádiové sítě nebo pro zábavní elektroniku s přípojkami TV/SAT a připojením BNC nabízíme odpovídající svodiče přepětí. Díky velmi nízkým hodnotám útlumu umožňují ochranné přístroje přenos signálu bez rušení.
Exponovaná vysílací a přijímací zařízení bývají velmi často vystavena atmosférickým poruchám
Oblasti použití koaxiálních ochranných přístrojů
Vysílací a přijímací zařízení jsou obecně obzvlášť ohrožena přepětím. Velmi dlouhá anténní vedení pokrývající více budov zároveň i antény samotné jsou přímo vystaveny atmosférickým výbojům. Vedením se přepětí může dostat až do citlivých rozhraní zařízení a ovlivnit nebo dokonce přerušit přenos.
Vysoké frekvence bezdrátového přenosu vyžadují ochranné přístroje s nižší vlastní kapacitou, menším vložným útlumem a dobrým přizpůsobením impedance. Přesto je však zapotřebí spolehlivý ochranný účinek s vysokou vybíjecí schopností. Proto jsou vhodné ochranné přístroje vybaveny výkonnými plynovými svodiči přepětí nebo technologií Lambda/4.