Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro 2 dvouvodičové plovoucí signálové obvody, např. 2 proudové smyčky 0(4)–20 mA.
Přepěťová ochrana zajišťuje v měřicí, ovládací a regulační technice (technika MaR) bezporuchový přenos signálů. Předpokladem bezproblémového provozu je vysoká kvalita a dostupnost přenášených signálů. Naše svodiče přepětí nabízejí pro všechny aplikace v technice MaR optimální řešení. Zabráníte tak výpadkům zařízení.
Více informacíPřepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro 2 dvouvodičové plovoucí signálové obvody, např. 2 proudové smyčky 0(4)–20 mA.
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro 4 signálové vodiče se společným referenčním napětím, např. digitální IN/OUT.
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 2 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden dvouvodičový plovoucí signální obvod. Jmenovité napětí: 60 V DC
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 2 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden dvouvodičový plovoucí signální obvod. Jmenovité napětí: 24 V DC
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 2 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden dvouvodičový plovoucí signální obvod. Jmenovité napětí: 12 V DC
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 4 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden čtyřvodičový plovoucí signální obvod s vysokým jmenovitým proudem. Jmenovité napětí: 230 V střídavý proud
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 2 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden dvouvodičový plovoucí signální obvod s vysokým jmenovitým proudem. Jmenovité napětí: 230 V střídavý proud
Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro čtyři plovoucí signálové vodiče. Zkoušeno na ochranu před vzplanutím v oblastech s nebezpečím výbuchu: Ex ia IIC / Ex iaD.
Základna pro ochrannou hlavici PT s ochranným obvodem dva dvoužilové signálové obvody provozované bez uzemnění, můstek mezi přípojkami 3-4 (GND) a 9-10, montáž na NS 35/7,5 a NS 35/15, šířka pouzdra: 17,5 mm
Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro dva vodiče se společným referenčním potenciálem.
Svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku
V měřicí, řídicí a regulační technice propojuje velké množství vedení četná rozhraní. Přes tato vedení se může do všech rozhraní vazebně napojit přepětí. Pouze ve dvou krocích se dostanete ke správné přepěťové ochraně pro měřicí, řídicí a regulační techniku.
Produktová řada TERMITRAB complete
TERMITRAB complete je nejužší přepěťová ochrana pro měřicí, řídicí a regulační techniku na světě. S touto produktovou řadou získáte kompletní systém. Sahá od jednoduché jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.
Nejužší svodiče přepětí jsou široké pouhých 3,5 mm. Získáte tím až 50% úsporu místa oproti instalacím s konstrukční šířkou 7 mm.
Ochranné přístroje řady TERMITRAB complete nabízejí mechanickou signalizaci, která zobrazuje stav ochranných přístrojů bez dodatečné pomocné energie. Volitelně dostupné moduly dálkového hlášení opticky monitorují až 40 ochranných přístrojů. Při tepelném přetížení hlásí moduly dálkového hlášení stav v podobě souhrnného hlášení prostřednictvím plovoucího kontaktu, např. do velínu.
Jednoznačné signální barvy pro označení stavu ochranného zařízení
PLUGTRAB PT-IQ poskytuje vícestupňovou kontrolu nainstalovaných svodičů přepětí. Při tom jsou zohledňovány všechny konstrukční prvky ochranných obvodů omezující napětí. Řídicí jednotka přivádí napětí až k 28 ochranným přístrojům. Současně zajišťuje souhrnné dálkové hlášení. Žlutý stavový signál hlásí, že vlivem častých přepětí bylo dosaženo hranice výkonu. Přepěťová ochrana je stále funkční a chrání vaše zařízení i nadále. Aby se předešlo zbytečným servisním zásahům, doporučuje se při žlutém stavu výměna.
CLIXTRAB: Kombinace přepěťové ochrany a svornic
Produktová řada CLIXTRAB je koncipována pro bezpečnostní systémy, např. v železničním průmyslu. Výrobky se skládají z řadových svornic push-in s nožovým rozpojením a příslušným zásuvným svodičem pro přepěťovou ochranu. Díky standardizovanému příslušenství pro systém řadových svornic se produkty perfektně hodí do nových i stávajících instalací.
Vsaďte na jistotu s CLIXTRAB: Výkonný ochranný obvod s integrovanou ochranou proti přetížení zajišťuje maximální dostupnost vašeho systému. Bezpečnost při údržbě zaručuje mechanické kódování konektoru, které zabraňuje nesprávnému zastrčení.
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana nabízí také rychlou a snadnou možnost diagnostiky. S volitelně dostupnou dálkovou siganlizací můžete snadno monitorovat své přístroje na dálku. Díky integraci do digitální infrastruktury budete perfektně připraveni na budoucnost. Periodické revize vyřídíte snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.
SURGETRAB S-PT: Přepěťová ochrana pro přímou instalaci na polním přístroji
SURGETRAB jsou svodiče přepětí pro všechny běžné normované signály a upevňují se příslušnými spojovacími závity přímo na hlavě snímače. Tento druh montáže šetří čas a náklady, dodatečná připojovací skříň pro montáž přepěťové ochrany není zapotřebí.
K dispozici jsou varianty připojení pro průchozí a paralelní propojení. Můžete tak připojit ochranný obvod podle volby buď v řadě, nebo paralelně k rozhraní snímače měřených hodnot. Pro variantu k paralelnímu propojení je zapotřebí druhý spojovací závit na hlavě snímače.
Společnost Phoenix Contact nabízí pro všechny požadavky techniky MaR inovativní komponenty přepěťové ochrany.
TERMITRAB complete | PLUGTRAB PT-IQ | PLUGTRAB PT | SURGETRAB | |
---|---|---|---|---|
Způsob montáže | nosná lišta | nosná lišta | nosná lišta | lze přišroubovat k polnímu přístroji |
Konstrukční šířka | 3,5 mm / 6,2 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 1/2 palce / 3/4 palce |
Technologie připojení | push-in / šroub | push-in / šroub | šroub | vedení |
výměnný / není výměnný | ano/ano | ano/ne | ano/ne | ne/ne |
Ukazatel stavu | 2stupňový, mechanický | 3stupňový, LED | ne | ne |
Dálková signalizace | volitelně | ano | ne | ne |
Test pomocí Checkmaster 2 | ||||
Jiskrově bezpečné varianty | ||||
Untitled Row |
Svodič přepětí pro izolované signální obvody
Analogové měřené veličiny, jako je počet otáček, tlak, průtok aj., jsou zachycovány senzory a měřicí převodníky je převádí na hodnoty proudu, popř. napětí. Přenos k řídicí jednotce nebo modulu rozpojení probíhá v rámci normovaného rozsahu hodnot. Tzv. „spínání 1×2“ se nejčastěji používá pro podobné analogové postupy přenosu.
Tranzientně indukovaná přepětí mohou způsobit škody nejen na polním přístroji, ale i na centrální straně. Vybavte proto obě koncové strany přepěťovou ochranou pro techniku MaR.
Svodič přepětí pro signály se společným referenčním napětím
Stavy spínání a signální kontakty jsou typické signály, které se zaznamenávají binárními vstupy řídicích jednotek. Dále se řídicími jednotkami spínají akční prvky, např. elektromagnetické ventily. Používejte vhodnou přepěťovou ochranu a chraňte citlivé vstupy a výstupy řídicích jednotek. Často se jednotlivé binární signály spínají proti společnému referenčnímu napětí. Typická ochranná uspořádání, která zohledňují zapojení tohoto společného potenciálu odběru, nabízí tzv. spínání 2×1 nebo 4×1.
Svodič přepětí např. pro měření Pt 100
Pokud se přímo prostřednictvím hodnoty odporu elektrické komponenty zjišťuje měřená veličina, mají zvláštní úlohu dodatečné impedance v měřené smyčce. To se týká např. měření teploty s platinovými měřicími odpory (PT 100, PT 1000), ale také s tenzometrickými páskami ve dvouvodičové technice. Produkty přepěťové ochrany pro měřicí, řídicí a regulační techniku zpravidla obsahují impedance v podélných cestách. Pokud jsou impedance přivedeny do okruhu bez nové kalibrace, je výsledek měření v důsledku změny celkové impedance zkreslený. Varianty spínání bez dodatečných podélných odporů zjednodušují instalaci přepěťové ochrany u podobných aplikací.
Přepěťová ochrana pro všechny aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu
V chemickém a petrochemickém průmyslu vznikají v důsledku technologických procesů stále častěji výbušné atmosféry. Jsou vyvolány např. unikajícími plyny, parami nebo mlhou. Ale i v mlýnech, na silech, v cukrovarech a ve výrobnách krmiv se mohou v důsledku prachu vyskytnout atmosféry s nebezpečím výbuchu.
Svodiče přepětí pro oblasti s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním podmínkám. Produkty splňují zvláštní požadavky ochrany před výbuchem „Izolační bezpečnost“. Všechny svodiče přepětí pro proudový obvod s jiskrovou bezpečností nabízí maximální bezpečnost, protože jsou zahrnuty do kategorie „Ex ia“. V této kategorii nesmí být provozní prostředek schopen způsobit zažehnutí, a to ani při výskytu dvou nezávislých chyb.
Montáž je přípustná v zóně Ex 1, Ex 2 nebo v oblasti bez nebezpečí výbuchu. Další vedení připojených signálů je dovoleno až do zóny Ex 0. Některé výrobky navíc splňují požadavky druhu ochrany před výbuchem „Tlakové zapouzdření“. Schválení probíhají podle ATEX a IECEx.
Svodič přepětí TERMTIRAB complete s jednostupňovým ochranným obvodem
V ideálním případě je koncept přepěťové ochrany vytvořen ve více stupních. To znamená optimální řazení rychle reagujících konstrukčních dílů, např. supressorových diod, a výkonných ochranných přístrojů, jako jsou plynové bleskojistky. Vzniklou mezeru mezi oběma těmito ochrannými stupni vyplňují varistory. Reagují pomaleji než diody, mají však vyšší vybíjecí schopnost.
Jednostupňové ochranné přístroje jsou vybaveny pouze jedním konstrukčním dílem. Hodí se např. pro dodatečné zajištění dlouhých vedení v poli, u vstupu do budovy nebo na rozhraní různých ochranných zón. Jednostupňové ochranné přístroje s ochranou podélného napětí nabízejí ochranu před přepětím mezi jednotlivými signálovými vodiči. Varianty s ochranou příčného vedení zajišťují ochranu jednoho vodiče a země nebo uzemnění.