TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - Svodič přepětí
2906815

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů