TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí
2906726

Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro jeden 2vodičový, bez napětí země provozovaný signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4)…20 mA, schválení EX e pro zónu 2, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduché přerušení signálních obvodů pro práce údržby díky vertikálnímu nožovému rozpojení