Přístroj přepěťové ochrany - TTC-3-1X2-24DC-PT
2907325

Přepěťová ochrana pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4)…20 mA, způsobilé pro HART.


Detaily výrobku




Zkušební třída IEC C1
C2
C3
D1
Provedení Modul nosné lišty, jednodílný
Typ produktu Přepěťová ochrana pro techniku MaR
Páry žil na modul 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2

Typ připojení Svorky Push-in
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,2 mm² ... 1 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 16

Rozměrový výkres
Šířka 3,5 mm
Výška 106 mm
Hloubka 69,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)

Barva dopravní šedá A RAL 7042
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0
Izolační materiál PBT
Materiál pouzdra PBT

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Směr působení Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Nejvyšší trvalé napětí UC 30 V DC
21 V AC
Jmenovitý proud 250 mA (70 °C)
Provozní proud IC při UC ≤ 1 µA
Proud ochranným vodičem IPE ≤ 1 µA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) 5 kA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) 5 kA
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) 0,5 kA
Celkový rázový proud Itotal (8/20) µs 10 kA
Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A)
≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 45 V (C3 - 30 A)
Ochranná úroveň Up (vodič-země) ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 1000 V (C3 - 100 A)
Ochranná úroveň Up staticky (vodič-vodič) ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A)
Doba odezvy tA (vodič-vodič) ≤ 1 ns
Vložený útlum aE, sym. typ. 0,3 dB (≤ 600 kHz / 150 Ω)
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému typ. 2,4 MHz
Kapacita (žíla-žíla) typ. 1 nF
Odpor na jednu větev 2,2 Ω ±10 %
Hlášení přepěťová ochrana defektní není
Požadované předjištění maximální 250 mA (FF)
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) C1 - 500 V / 250 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 30 A
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 500 A
Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-vodič) ≤ 30 ms

Okolní podmínky
Krytí IP20 (s koncovým krytem)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška ≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 %

Normy/předpisy IEC 61643-21
EN 61643-21
Normy/předpisy EN 61643-21

Způsob montáže Nosná lišta: TH 35 - 7,5 mm

Objednací číslo 2907325
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CL2
Kód výrobku CL2266
Strana katalogu Strana 119 (C-4-2019)
GTIN 4055626199917
Hmotnost/kus (včetně obalu) 24,416 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 19,5 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 70136717

DNV GL

Approval ID: TAE000027G
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

UL Listed

Approval ID: FILE E 138168

CSAus

Approval ID: 70136717

cCSAus


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Extrémně prostorově úsporná instalace díky nejužší konstrukční šířce pouhých 3,5 mm
Nákladová optimalizace díky individuálně přizpůsobeným vlastnostem produktu
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru