HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Pouzdro
1411878
Pouzdro konektoru HEAVYCON B6, série HPR, se šroubovým zámkem, se závitem M20, boční vývod, pro zvýšené požadavky prostředí a EMC
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B6, BB10, DD24, M. velká forma pouzdra pro extra velký prostor pro kabeláž |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Produktová řada | HC-HPR-B |
| Řada | HPR-B6 |
| aplikace | Železniční aplikace |
| Provedení | B6 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Ochranné víko | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 58 mm |
| Výška | 100,5 mm |
| Délka | 132 mm |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | práškové povrstvení, černé |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Uzamykací šroub M6, šestihran s drážkou (SW10), utahovací moment: 4 Nm |
| Objednací číslo | 1411878 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944250 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 497,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 497,2 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelové šroubení 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelové šroubení 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kabelové šroubení 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Redukční adaptér 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Rozšiřující adaptér 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Uzavírací šroub 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Šroubení chráničky 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Šroubení chráničky 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Šroubení chráničky 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Šroubení chráničky 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Šroubení chráničky 3241061
Vaše výhody
Vibrace a nárazy: IEC 61373/EN 50155, kategorie 1, třída 1B
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno