Otvor šroubení je zavřený, je možné ho ale otevřít pomocí šroubováku
HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK
-
Pouzdro
1407638
Kryt patice B10, s příčným zámkem, materiál: PA 6.6-FR, kabelové vývody: 2, boční, 2x M32, výška: 74 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Detaily výrobku
cUL osvědčení
ID schválení: E255026UL osvědčení
ID schválení: E255026EAC
ID schválení: RU C-DE.AI30.B.01102Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní směr vývodu vodiče po straně nebo přímo
Nižší náklady jako kovové provedení
Nízká hmotnost
Menší nebezpečí kondenzace