Profil základny i profil krytu série HC-ALU jsou vyrobené z eloxovaného hliníkového vytlačovaného profilu. Tento materiál se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a dobrými vlastnosti stínění před rušivým zářením. Navíc je pouzdro mimořádně žáruvzdorné a poskytuje ochranu před stříkající vodou IP65. Možný teplotní rozsah sahá od –40 do +70 °C. Kanály šroubení pro postranní kryty se nacházejí v dutých komorách, takže šrouby nezasahují do konstrukčního prostoru
Profilové pouzdro, Montáž na stěnu (volitelně s příslušenstvím), Hliníkový profil, 2dílný, barva: grafitově šedá (7024), šířka profilu (uvnitř): 100,5 mm, šířka profilu (vnější): 121 mm, délka: 40 mm, výška: 121 mm, hloubka: 32,8 mm