Fóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 6 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Adaptéry na nosnou lištu UTA umožňují nasunutí přístrojů, jako jsou napájení nebo skříňky snímačů / akčních členů, na normované nosné lišty. Kovová konstrukce s ochranou proti korozi zajišťuje dlouhou provozní životnost a bezpečné uchycení i při extrémních zatíženích. Adaptéry na nosnou lištu jsou spolehlivým základem pro profesionální integraci přístrojů do rozvaděče.
Více informacíFóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 6 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Fóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 4 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Fóliová klávesnice pro ICS25x122, samolepicí, technologie s vodivým stříbrem, 4 tlačítka, 2 barvy, 5pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, průhledné okénko pro 0,96" displej TFT
Fóliová klávesnice pro ICS25x100, samolepicí, technologie s vodivým stříbrem, 4 tlačítka, 2 barvy, 5pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, průhledné okénko pro 0,96" displej TFT
Rezistivní dotykový displej, 2,4", rozlišení: 320 x 240 pixelů, rozhraní: SPI, kontrast: 500 : 1, poměr stran: 3 : 4, rozhraní: 4vodičový poloviční duplex SPI, řešení „Glue and Play“, vhodné pro polyamid a polykarbonát
Montážní deska k přišroubování spínacích zařízení, nízké provedení
Univerzální adaptér nosné lišty k přišroubování spínacích zařízení
Univerzální adaptér nosné lišty k přišroubování spínacích zařízení
Montážní deska k přišroubování spínacích zařízení velikosti 0
Univerzální adaptér nosné lišty k přišroubování spínacích zařízení
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.
Adaptér na nosnou lištu
Adaptéry na nosnou lištu jsou správným řešením pro bezpečnou instalaci přístrojů bez normované upevňovací patky, transformátorů nebo objemných prvků na nosnou lištu.
Displeje
Displeje pro pouzdra elektroniky umožňují funkční řešení zobrazení s úhlopříčkou obrazovky od 2,4 do 15 palců. Lze je použít u mobilních i stacionárních aplikací pouzder elektroniky.
Fóliové klávesnice
Stále více pouzder elektroniky je vybaveno fóliovými klávesnicemi. Produkty z našeho portfolia lze snadno integrovat do pouzder elektroniky Phoenix Contact.
Optická vlákna
Více prostoru pro to podstatné: optická vlákna umožňují prostorově úspornou realizaci ukazatelů stavu pro pouzdra elektroniky.
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.