Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC pro individuální velikosti desky plošných spojů

Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC spojují krátké doby montáže a vysoký stupeň volnosti při výběru technologie připojení. Umožňují individuální umístění a rozměry desek plošných spojů. Nízké provedení podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních skupin a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu. Tato funkce poskytuje značnou míru volnosti při navrhování přístroje – například v průmyslové elektronice.

Více informací

Vaše výhody

  • Různé základní profily plastového pouzdra vždy se 3 úrovněmi desky plošných spojů
  • Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
  • Kompatibilita s celou řadou standardních techologií připojení
  • Snadná montáž přístrojů díky principu západkové montáže (boční části se nasunou bez použití nářadí)
  • Vysoká flexibilita pomocí libovolně polohovatelných krytek
Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Konektory a pouzdra elektroniky

Novinky v technice připojení přístrojů Bezpečné spojení s přístrojem

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Video: Neomezená volnost při koncepci přístroje
Neomezená volnost při koncepci přístroje YouTube

Neomezená volnost při koncepci přístroje

Pro pouzdra z vytlačovaného profilu je charakteristická rychlá montáž bez nářadí pomocí principu západkové montáže a přesně konfigurovatelná délka pouzdra pro polohu a velikost desky plošných spojů. Vyvíjejte zařízení zcela podle svých potřeb s libovolnou technikou připojení desek plošných spojů. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Volitelné krytky, které lze libovolně umístit, chrání vaši elektroniku.

Plastové pouzdro pro individuální desky plošných spojů

Profil systému pouzder UM-BASIC
Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování
Pouzdro UM-BASIC: plná flexibilita i na nejvyšší úrovni desky plošných spojů
Libovolné umístění krytek různých geometrií pro pouzdra řady UM-BASIC
Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC
Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou
Profil systému pouzder UM-BASIC

Vytlačované profily se zkracují podle požadavků zákazníka. Dostupné v délkách od 30 do 1 000 mm. Díky délkám pouzder s přesností na milimetr ušetříte cenné místo.

Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování

Boční části se nasunou principem západkové montáže, a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou zapotřebí.

Pouzdro UM-BASIC: plná flexibilita i na nejvyšší úrovni desky plošných spojů

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj. Tak nejlépe využijete své místo.

Libovolné umístění krytek různých geometrií pro pouzdra řady UM-BASIC

Uspořádejte pouzdro na míru svému přístroji pomocí volně polohovatelných krytek. Kryty jsou dostupné v různých geometriích, a navíc nabízí volitelnou možnost integrace desek plošných spojů pomocí stanovených vodítek.

Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných spojení sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle. Zatížitelnost proudem činí až 8 A a 160 V.

Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou

Propojte desku plošných spojů na všech 3 úrovních desky plošných spojů díky kontaktu PE s nosnou lištou.

VIdeo: Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC
Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC YouTube

Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC

Podívejte se, jak jednoduše se sestavuje pouzdro UM-BASIC. Montáž trvá jen pár minut.

Modul z různých pouzder z vytlačovaného profilu

Možnost kombinace s řadami pouzder UM-PRO a UM-ALU

Kombinujte plastové pouzdro řady UM-BASIC jednoduše a flexibilně s řadou UM-PRO nebo UM-ALU. Lze kombinovat různé šířky profilu.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky
Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.
Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky řady ME-MAX

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.