Vytlačované hliníkové profily jsou k dispozici v různých délkách. Na vyžádání vyrobíme i individuální délky. Díky odolnému materiálu může být hliníkové pouzdro vystaveno vysokým teplotám a poskytne vaší elektronice optimální ochranu elektromagnetické kompatibility.
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Bočnice (vlevo a vpravo) včetně západkové patky a šroubů pro kryt profilu UM-ALU 4 AU..L.., barva: hliníková, šířka: 105,4 mm, výška: 2 mm, hloubka: 73,5 mm