Pouzdra příručního přístroje HCS

Ruční pouzdra HCS pro mobilní ovládací přístroje

Ergonomická příruční pouzdra série HCS jsou optimální pro mobilní ovládací přístroje měřicí a kontrolní techniky i pro skenery nebo identifikační přístroje. Polní pouzdra ze stabilního plastu ABS lze použít v logistice a distribuci i v technice vozidel a procesní technice.

Více informací

Vaše výhody

  • Jednoduchou integrací přesných a individuálně sestavitelných fóliových klávesnic se vždy přizpůsobí vašim potřebám
  • Širší spektrum použití ručních pouzder díky jednoduché integraci displejů
  • Standardní varianty pro různá rozhraní přístrojů
  • Flexibilní konstrukce přístrojů díky stupňovitému nebo přímému tvaru pouzder
Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Konektory a pouzdra elektroniky

Novinky v technice připojení přístrojů Bezpečné spojení s přístrojem

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Spolehlivá ochrana pro vaši elektroniku

Modulární konstrukce polních pouzder řady HCS
Pouzdro IP54 řady HCS
Výřezy pouzdra na míru
Pouzdra HCS s vyměnitelnou fóliovou klávesnicí
Kontrastní LCD displeje pro pouzdra elektroniky
Modulární konstrukce polních pouzder řady HCS

Polní pouzdra řady HCS jsou konstruována modulárně a díky různým provedením umožňují vytvořit praktický design přístrojů.
Vyberte si z našich standardních variant v konstrukčních velikostech Micro, Mini, Mini-P, Medium a Maxi, jako přímé a stupňovité provedení, s výřezem v pouzdře na ovládací prvky nebo bez tohoto výřezu.

Pouzdro IP54 řady HCS

Pouzdra IP54 řady HCS jsou vytvořena pro teplotní rozsah od –20 °C do +50 °C a jsou vhodná pro ovládací přístroje s displeji nebo fóliovými klávesnicemi. Materiál je rázově houževnatější plast ABS ve světle šedé barvě (RAL 7035).

Výřezy pouzdra na míru

Výřezy pouzdra na míru a individuální potisk laserem, tamponovým tiskem nebo sítotiskem vytváří nezaměnitelný design přístrojů. Můžete tak splnit speciální požadavky nebo zvýšit rozpoznatelnost své značky.

Pouzdra HCS s vyměnitelnou fóliovou klávesnicí

Fóliové klávesnice na míru se snadno integrují do pouzder HCS. Integrace je rychlá a jednoduchá. Fóliové klávesnice využívající techniku se stříbrnými vodiči jsou dostupné v různých velikostech a barvách, a tím vtisknou přístroji individuální vzhled. Na vyžádání obdržíte svůj individuální návrh.

Kontrastní LCD displeje pro pouzdra elektroniky

Kontrastní LCD displeje pro pouzdra elektroniky umožňují funkční řešení zobrazení s úhlopříčkou obrazovky od 2,4 do 4,6 palců. Můžete je použít u mobilních i stacionárních aplikací pouzder elektroniky. Integrace je rychlá a jednoduchá. Dotykové displeje na vyžádání. Displeje jsou použitelné v teplotním rozsahu od –20 do 70 °C.

Montáž ručního pouzdra řady HCS
Montáž ručního pouzdra řady HCS YouTube

Jednoduchá montáž ručního pouzdra řady HCS

V tomto videu se dozvíte, jak provést montáž ručního pouzdra HCS krok za krokem.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky
Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.
Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky řady ME-MAX

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.