Upevňovací sada sestávající z plechu a šroubů, pro vestavbu displeje
Nosiče displejů série DCS integrují displeje TFT různých konstrukčních velikostí. Pouzdra spolehlivě chrání stabilní a mobilní elektroniku před mechanickými vlivy i před prachem a stříkající vodou. S volitelnými fóliovými klávesnicemi a displeji realizujete Human Machine Interfaces (HMI) pro zadávání a zobrazení dat podle použité aplikace.
Více informacíUpevňovací sada sestávající z plechu a šroubů, pro vestavbu displeje
Upevňovací sada sestávající z plechu a šroubů, pro vestavbu displeje
Upevňovací sada sestávající z plechů a šroubů, pro vestavbu displeje
Držák pouzdra na stěnu
Balíček akumulátorů dodatečné pouzdro pro DCS 5.7–7.0
Těsnicí šňůra samolepicí, pro displej řady pouzder DCS (role: 100 m)
Adaptér pro techniku připojení
Akrylové sklo, satinované, rám potištěný černou barvou, pro displej 800 x 480
Akrylové sklo, satinované, rám potištěný černou barvou, pro displej 800 x 480
Akrylové sklo, satinované pro pouzdro DCS 5.7
Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.
Oblíbenými oblastmi použití pouzdra jsou aplikace Průmyslu 4.0 ve výrobních linkách, kde najde uplatnění počítač Raspberry Pi a další elektronika.
Pouzdra IP54 s displejem jsou vytvořeny pro teploty od –20 do +50 °C. Díky přizpůsobeným montážním sadám se hodí zejména pro jednoduchou integraci displejů. Materiál je rázově houževnatější plast ABS ve světle šedé barvě (RAL 7035).
Různé velikosti oken umožňují individuální řešení ovládání pro speciální požadavky nebo nezaměnitelný design vaší značky. Vyberte si velikost displeje od 5,7 do 15 palců. Volitelně lze integrovat fóliové klávesnice vpravo nebo vlevo.
V tomto videu uvidíte, jak jednoduše se sestavuje pouzdro DCS. Nosiče displejů jsou dostupné pro různé velikosti displejů. Díky rychlé integraci displejů a náležitým fóliovým klávesnicím můžete naplnit své individuální požadavky.
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.