Popisování kabelů

Označování vodičů a kabelů

Popisování kabelů zlepšuje přehled ve vašich rozvaděčích a zařízeních: označte si vodiče a kabely jednoznačně a trvale. Značení vodičů a kabelů usnadňuje montáž a údržbu a pomáhá při odstraňování závad. Dodáváme optimální popisek pro každou aplikaci v různých provedeních a s různými druhy montáže.

Více informací

Vaše výhody

  • Mnoho možností díky různým způsobům montáže
  • Přizpůsobení okolí pomocí různých materiálů pro použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí
  • Vysoká kvalita: vynikající značení odolné vůči otěru a poškrábání

Nové produkty

THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Značení kabelů E-WM
Smršťovací bužírka E-WMS k označování kabelů a vodičů
Samolepicí omotávací štítky s ochranným laminátem E-WML
Popisky svorek v nekonečném formátu E-TM
Aplikátor pro pohyblivé označovače kabelů
Automatizovaný potisk a aplikace kabelových označení

Aplikátor THERMOMARK E.WIRE obsahuje označovače kabelů, které se pohybují radiálně a axiálně. Díky svarovému spoji je označovač neztratitelný. Nekonečný formát pokrývá všechny průměry od 1,8 mm do 5,6 mm pouze jedním materiálem, který je k dispozici v různých šířkách.

To jsou výhody

  • Až 70% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky nebo omotávacích štítků
  • Jeden materiál pro všechny rozsahy průměrů: použití nekonečného materiálu v různých šířkách
  • Snadná obsluha: Automatické měření průměru válcového tělesa
  • Maximální flexibilita: Označování v radiálním a axiálním směru
  • Díky svarovému spoji je označení neztratitelné
  • Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče, kabely a kabelové svazky

To jsou hlavní vlastnosti

  • Potisk a aplikace v jednom automatickém procesním kroku
  • Jeden materiál pro všechny rozsahy průměrů (1,8 mm až 5,6 mm)
  • Automatické měření průměru válcového tělesa

Aplikátor na smršťovací bužírku
Automatický potisk a aplikace smršťovacích bužírek

THERMOMARK E.SLEEVE zpracovává smršťovací bužírku v nekonečném formátu a individuálně ji odstřihne na požadovanou délku. Mimo to aplikátor smršťovací bužírku otevírá pro velmi snadné nasunutí na kabely a vodiče.

To jsou výhody

  • Až 75% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky
  • Nákladová efektivita díky použití smršťovacích bužírek v nekonečném formátu
  • Snadná obsluha: automatické rozpoznávání objektů pomocí světelných závor a optimalizovaného zavádění kabelů
  • Efektivní manipulace: žádné náklady na přípravu díky automatickému přizpůsobení příslušnému průměru válcového tělesa
  • Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely

To jsou hlavní vlastnosti

  • Potisk a aplikace v jednom automatickém procesním kroku
  • Zpracovává smršťovací bužírky v nekonečném formátu pro průměry od 0,8 mm do 8,5 mm
  • Zpracovává individuální délky popisků od 15 mm do 51 mm

Aplikátor pro nalepovací štítky s ochranným laminátem
Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků

Aplikátor THERMOMARK E.WRAP automaticky nanáší omotávací štítky na válcová tělesa v trvale vysoké kvalitě. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.

To jsou výhody

  • Až 60% úspora času v porovnání s ručním potiskem a aplikací samolaminovacími omotávacími štítky
  • Trvale vysoká kvalita aplikace: pozitivní vliv na odolnost a trvanlivost popisků
  • Snadná obsluha: umístění popisku lze definovat orientací na měřicí stupnici
  • Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost díky ochrannému laminátu
  • Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely

To jsou hlavní vlastnosti

  • Potisk a aplikace v jednom automatickém procesním kroku
  • Omotávací štítky pro všechny průměry mezi 2 a 16 mm
  • Umístění popisku lze definovat orientací na měřicí stupnici

Aplikátor ke značení svorek
Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu

Aplikátor THERMOMARK E.VARIO popisuje celé svorkovnice pouze dvěma materiály v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky. Díky nekonečnému formátu lze realizovat všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm – bez ohledu na počet různých roztečí.

To jsou výhody

  • Až 70% úspora času při označování v různých roztečích
  • Pouze dva materiály: označování celé svorkovnice
  • Inovativní geometrie: dokonalé upevnění materiálu v označovací drážce a také snadné nacvaknutí a oddělení jednotlivých popisků
  • Jednoduché a účinné popisování svorkovnic: automatické přiřazování perforačních řezů na základě dat inženýringového softwaru

To jsou hlavní vlastnosti

  • Zpracovává popisky svorek v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky
  • Všechny rozteče od 3,5 do 1 000 mm
  • Vysekávání nebo perforace v různých roztečích podle individuálních požadavků

Pohyblivé označovače kabelů
Označovací materiál k automatizovanému zpracování

Označovací materiál E-WM... je určen ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE zpracovává materiál v nekonečném formátu na radiálně a axiálně pohyblivé popisky, které lze potisknout ze tří stran. Díky svarovému spoji jsou označovače neztratitelné.

To jsou výhody

  • Jeden materiál pro všechny rozsahy průměrů
  • Dobrá viditelnost díky třístrannému tisku a pohyblivosti
  • Díky svarovému spoji je značení neztratitelné
  • Různé šířky pro různé scénáře montáže a popisu
  • Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče, kabely a kabelové svazky

To jsou hlavní vlastnosti

  • Radiálně a axiálně pohyblivé popisky
  • Průběžný materiál pro všechny rozsahy průměrů (1,8 mm až 5,6 mm)
  • Tři různé šířky: 15, 18 a 23 mm
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 70 °C

Smršťovací bužírka pro značení kabelů
Označovací materiál k automatizovanému zpracování

Smršťovací bužírka E-WMS... je určena ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.SLEEVE. Nekonečný formát umožňuje individuální délky popisků. Po dokončení procesu tisku a aplikace lze smršťovací bužírku volitelně smrštit.

To jsou výhody

  • Nákladová efektivita díky použití smršťovací bužírky v nekonečném formátu
  • Vysoká flexibilita, neboť lze nastavit vlastní délky popisků
  • Volitelně smrštitelné libovolnou ruční metodou k upevnění polohy
  • Velmi rozšířené a osvědčené v konstrukci rozvaděčů a strojů, v ropném a plynárenském průmyslu a také v železničním průmyslu
  • Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely

To jsou hlavní vlastnosti

  • Smršťovací bužírka v nekonečném formátu pro průměry od 0,8 mm do 8,5 mm
  • Možnost individuální délky popisků od 15 mm do 51 mm
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 125 °C
  • Schválení: UL 224

Omotávací štítky pro značení kabelů
Označovací materiál k automatizovanému zpracování

Kabelové omotávací štítky E-WML... jsou určeny ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WRAP. Za tímto účelem jsou štítky umístěny v řadě na roli materiálu. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.

To jsou výhody

  • Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
  • Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
  • Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
  • Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
  • Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely

To jsou hlavní vlastnosti

  • Samolepicí kabelové omotávací štítky s ochranným laminátem
  • Rozsah průměrů: 2 mm až 16 mm
  • Teplotní rozsah: -50 °C až 110 °C
  • Schválení: UL 969

Popisky svorek v nekonečném formátu
Označovací materiál k automatizovanému zpracování

Popisky řadových svorek E-TM... / E-TMF... jsou určeny ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.VARIO. Díky nekonečnému formátu lze celou svorkovnici označovat pouze dvěma materiály pro vysokou a pro plochou označovací drážku.

To jsou výhody

  • Označujte kompletní svorkovnice pouze dvěma materiály: jedním pro vysokou a jedním pro plochou označovací drážku
  • Nekonečný formát umožňuje realizaci všech roztečí od 3,5 mm do 1 000 mm
  • Inovativní geometrie zajišťuje dokonalé upevnění materiálů a snadné nacvaknutí
  • Snadné a pohodlné oddělování jednotlivých popisků díky flexibilnímu nosnému materiálu

To jsou hlavní vlastnosti

  • Nekonečný formát pro vysoké a ploché označovací drážky
  • Všechny rozteče od 3,5 mm do 1 000 mm
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 85 °C
  • Schválení: UL 94 V2

Najděte pro své popisky kabelů ten správný typ montáže

Jednoduše si vyberte: Ať už chcete značení vodičů nebo kabelů namontovat jakkoli, společnost Phoenix Contact má pro každou aplikaci vždy vhodné řešení.

Popisování kabelů pro připnutí

Značení kabelů pro připnutí

Popisování kabelů pro připnutí

Značení vodičů pro připnutí mají dvě popisovací pole. Jsou neztratitelná a vždy dobře čitelná. Můžete je připnout ručně na již propojené vodiče a kabely.

Značení kabelů k navléknutí

Značení kabelů k navléknutí

Značení kabelů k navléknutí

Jednotlivá značení se na vodič navléknou nebo se upevní pomocí kabelových spon. K dodání jsou různé materiály ve formátu karet nebo v rolích.

Značení kabelů k nasunutí

Značení kabelů k nasunutí

Značení kabelů k nasunutí

Vodiče můžete vybavit také označovacími objímkami, které budou plnit funkci nosných systémů. V takovém případě je značení zaručeno prostřednictvím popisovatelných vkládacích štítků a chráněno nosičem. Je tak možné i dodatečné označování.

Označovací dutinky k nasunutí

Označovací dutinky k nasunutí

Označovací dutinky k nasunutí

Pro bezpečné a jednoduché označování vodičů bez možnosti tiskového systému na místě použijte již popsané dutinky. Speciální tvar označovacích dutinek totiž zabraňuje přetočení jednotlivých označovacích dutinek k sobě.

Smršťovací bužírka k nasunutí

Smršťovací bužírka k nasunutí

Smršťovací bužírka k nasunutí

Pro označení neztratitelných kabelů a vodičů používejte nejlépe výhodné smršťovací bužírky. Společnost Phoenix Contact nabízí smršťovací bužírky předem osazené nebo jako zboží v rolích.

Popisování kabelů k nalepení

Popisování kabelů k nalepení

Popisování kabelů k nalepení

Štítky se skládají z popisovacího pole a průhledné fólie. Fólie chrání popisek před otěrem a znečištěním. Štítky dodáváme v různých velikostech a tvarech.

Značení vodičů pomocí kabelových spon

Značení vodičů pomocí kabelových spon

Značení vodičů k montáži pomocí kabelových spon

Pomocí běžných kabelových spon můžete na vodiče a kabely připevnit značení – nezávisle na jejich průměru. Využijte velkou označovací plochu, která nabízí místo pro obsáhlé popisy.