S flexibilní softwarovou platformou PLCnext Engineer získáte bezplatný software, který v jednom nástroji spojuje všechny inženýrské úlohy pro PLCnext Control. Tento software umožňuje provádět kofiguraci, programování dle IEC 61131-3, bezpečnostní programování, vizualizaci a také diagnostiku a pomocí doplňků jej lze rozšířit o další funkce a rozhraní.
PLCnext Engineer nabízí možnost integrovat programy vyšších programovacích jazyků nebo modely MATLAB® Simulink® a uvést je do provozu a spravovat v PLCnext Control. Tímto způsobem se kód vyššího programovacího jazyka pohodlně začlení do standardní automatizace.
Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 8, 48 V DC / 60 V DC, technologie připojení: 2 vodič, odpovídá normě IEC 61850-3, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček