Pěnová vložka pracovního stolu - AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300
1194547

Pěnová vložka s vyfrézovaným obrysem pro uložení ručního nářadí a příslušenství podle principu 5S, kompatibilní s AS-WORKBENCH-F ...


Detaily výrobku




Návod na použití Položky, které lze přímo umístit na tuto pěnovou vložku

Typ produktu Pěnová vložka pracovního stolu

Šířka 210 mm
Výška 30 mm
Délka 305 mm

Barva antracit

Objednací číslo 1194547
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH371Z
GTIN 4063151248291
Hmotnost/kus (včetně obalu) 175 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 175 g
Číslo celní sazby 39239000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-11.0 21101046

ETIM

ETIM 8.0 EC011819

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Vaše výhody

Rychlý přístup a uspořádání ručního nářadí podle principu 5S
Modulární vybavení zásuvky pro nářadí s různými pěnovými vložkami
Bezpečné a přehledné uložení