VL3 UPC 1320
-
PC v boxu
1433147
Kompaktní, průmyslový skříňový počítač (BPC) bez ventilátoru se stupněm krytí IP30 a účinným, dlouhodobě disponibilním procesorem Intel Atom® x6211E, s operační pamětí 8 GB LPDDR4 a jednotkou SSD 60 GB NVMe.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | PC v boxu |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Atom® x6211E, Počet jader: 2 x 1,3 GHz |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Kódovací technika není čínská) |
| Operační systém | žádný operační systém |
| Pracovní paměť | 8 GB LPDDR4 |
| Datová paměť | 60 GB, 3D TLC (onboard) |
| Chlazení | pasivní |
| Systém Raid | bez systému RAID |
| Displej | |
| MTBF | 58969 hodin při 60 °C |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC 20 % |
| Maximální příkon | 2,08 A (24 V DC) |
| Příkon typický | 0,58 A (24 V DC) |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Rozhraní | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Výstup z monitoru | 1x DP++ 1.4 |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® i225-IT |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Rozměry skříně) |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| černá (RAL 9005) | |
| Materiál pouzdra | Hliník/ocelový plech DC01 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP30 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (Nadmořská výška 0 m ... 2000 m, při proudění vzduchu 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Nadmořská výška 2001 m ... 3000 m, při proudění vzduchu 0,5 m/s) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | 3000 m (nad hladinou moře) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1433147 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBAAA |
| GTIN | 4063151805937 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 060 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 700 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
SI-RND-U1A - Datové rozhraní 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Kryt 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Montážní souprava 1452685
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Konektor desky plošných spojů 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Konektory desek plošných spojů 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Měnič DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Měnič DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 1561300
-
UTA 107/30 - Montážní adaptér 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Baterie 1289761
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno