E-WM (EX23)R - Označovací fólie
1234231

Označovací fólie, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.WIRE, rozsah průměrů kabelů: 1,8 ... 5,6 mm, způsob montáže: svařený, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 100 m, výška textového pole: 23 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nekonečný formát dokáže s jediným materiálem pokrýt všechny průměry vodičů a kabelů v rozsahu od 1,8 mm  do  5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Proto není nutná výměna materiálu
Dobrá čitelnost označení v nainstalovaném stavu, díky 3strannému tisku a možnosti posouvání označovačů na vodičích/kabelech
Díky trojúhelníkovému tvaru označovačů lze potiskovat různými informacemi všechny 3 popisovací plochy
Neztratitelnost označovačů díky velké pevnosti tepelně svařovaného spoje
Trvalé označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, kroucených kabelových svazků a dalších válcových těles
Označovací fólie E-WM je dostupná ve 3 různých šířkách