Modulární malá řídicí jednotka ILC 191 ME/INC pro V/V systém Inline je základem Easy Automation. Nová řada ILC 1X1 se vyznačuje podporou protokolů Modbus/TCP a PROFINET založených na Ethernetu. Novinkou je podpora volitelné SD karty. Řídicí jednotka disponuje již 8 digitálními vstupy a 4 výstupy, dvoukanálovým pulzním/směrovým rozhraním a rozhraním pulsně šířkové modulace, vždy jedním integrovaným rozhraním RS-232, RS-485/422, dvoukanálovým rychlým počitadlem s mezní frekvenci až 200 kHz a dvěma vstupy krokového valuátoru pro asymetrické krokové valuátory.