Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TP043STB/100130003 S00127 - Dotykový panel
2401617

Dotykový panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 barev, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty