TP 3120W/P - Dotykový panel
2403461

Dotykový panel s 30.7 cm / 12.1"-TFT displej (projektivně-kapacitní (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 barev, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+. (systém sběrnice: bez)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Mobilní přístup zařízení s aplikací Visu+ mobile
Robustní a stabilní díky čelní části ze skla vhodné pro průmysl
Rychlá odezva a změna obrazu díky výkonnému procesoru
Flexibilní připojení k cizím systémům díky různým ovladačům
Integrovaný vizualizační software Visu+