CAC-CDDC1016516/D - Osazené konektory desek plošných spojů
1084529

Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 5-pólový , rozteč: 3,5 mm , Lisovaný spoj , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, černá, Hlava 2: 5-pólový, rozteč: 3,5 mm , Lisovaný spoj , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 18 AWG, černá, Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, černá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Technika přímé zástrčky SKEDD dovoluje flexibilní polohování na desce plošných spojů
Nižší náklady na konstrukční díly a proces: jednoduché ruční zapojení a spojení odolné vůči vibracím
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“