Odrušovací filtr, resp. síťový filtr pro omezení rušivých napětí

Filtr pro elektromagnetickou kompatibilitu pro bezpečné napájení

Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu omezují vysokofrekvenční rušivé napětí a proudy, které vznikají v důsledku provozních prostředků v normálním provozu a při chybových stavech. Pomocí našich filtrů pro elektromagnetickou kompatibilitu zajistíte hladký provoz v prostředí postiženém rušením.

Více informací

Vaše výhody:

  • SFP2: účinná ochrana před vysokofrekvenčním rušením a přechodným přepětím pomocí obvodů přepěťové ochrany, které chrání jak na vstupní, tak na výstupní straně filtru
  • Uživatelská přívětivost díky jednoduché montáži a instalaci, volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením
  • FIL: Vylepšená filtrační účinnost a instalace optimalizovaná z hlediska EMC díky přídavným svorkám PE pro samostatné připojení k lokálnímu vyrovnání potenciálů
  • Prostorově úsporné díky montáži na lištu DIN
  • Spolehlivý a bezpečný provoz zařízení díky omezení vysokofrekvenčního rušení vedením

Nové produkty

Filtr EMC v plastovém pouzdře s přídavnými body připojení PE
Filtry EMC TTC-SFP s integrovanou přepěťovou ochranou pro aplikace měřicí, řídicí, regulační techniky

Filtry EMC pro provoz zařízení bez rušení

Lepší filtrování díky přídavným bodům připojení PE

FIL nabízí účinnou ochranu před vysokofrekvenčním rušením. Přídavné body připojení PE zlepšují filtrační účinky u vysokofrekvenčního rušení mezi aktivními vodiči a zemním potenciálem při filtrování v plastovém pouzdře.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Univerzálně použitelný filtr EMC
  • Instalace na montážní liště
  • Stupeň ochrany: IP20
  • Varianty produktu s připojením push-in a šroubovým připojením

To jsou výhody

  • Instalace optimalizovaná z hlediska EMC díky přídavným bodům připojení PE
  • Lepší filtrační účinky díky vícenásobnému připojení k ochrannému pospojování
  • Snadná a flexibilní instalace díky rychlému nacvaknutí na montážní lištu a technologii připojení push in

Filtry EMC pro aplikace měřicí, řídicí, regulační techniky

Úzké filtry s integrovanou přepěťovou ochranou

Nový univerzálně použitelný odrušovací filtr TTC-6-SFP… omezuje a filtruje vysokofrekvenční rušení v signálních vedeních. Navíc je bezpečně odváděno přepětí.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Omezení vysokofrekvenčního rušení a ochrana před přepětím
  • Snadná instalace na montážní lištu
  • Technika připojení push-in
  • Úzké provedení: 6 mm

To jsou výhody

  • Zvýšení kvality signálu omezením vysokofrekvenčního rušení
  • Ochrana před vysokofrekvenčním rušením a přepětím pouze jediným zařízením
  • Prostorově úsporná instalace díky úzkému provedení

Oblasti použití filtrů EMC

Frekvenční měniče, spínané zdroje a ovladače osvětlovacích systémů jsou častými zdroji rušení energetických sítí. Část rušení EMC je redukována přímo u zdroje rušení pomocí speciálních filtračních obvodů. Zbývající rušení se však může rozšířit a zesílit prostřednictvím napájecích a řídicích vedení. To může vést k nepředvídatelným jevům u řídicích jednotek, napájecích zdrojů nebo snímačů a akčních členů. Naše filtry omezují rušení přímo před příjemcem rušení, popř. před citlivými koncovými zařízeními.

Frekvenční měniče, řídicí jednotky a čítače
Spínaný zdroj
Ovladače LED
Měnič střídavého proudu s proměnnou rychlostí

Univerzálně použitelné filtry EMC

Animace produktu: Řešení EMC od společnosti Phoenix Contact
Řešení EMC od společnosti Phoenix Contact MovingImage
Filtr EMC s integrovanou přepěťovou ochranou před zarušenou sinusoidou

Filtr EMC s integrovanou přepěťovou ochranou typu 2

Dvojitá ochrana

Běžné filtry chrání pouze proti vysokofrekvenčnímu rušení, ale nechrání proti přepěťovým impulzům. Pro účinnou ochranu jsou navíc nutné komponenty přepěťové ochrany. Filtry SFP2 nabízejí účinnou ochranu před přepětím a vysokofrekvenčním rušením pomocí obvodu přepěťové ochrany, který chrání jak na vstupní, tak na výstupní straně.

Ruka instalující filtr EMC na nosnou lištu

Nacvaknout, připojit, hotovo: dle volby s přípojkami push in nebo šroubovým připojením

Snadná a flexibilní instalace

Díky snadné montáži na lištu DIN a různým technologiím připojení je použití filtrů v rozvaděči hračkou. Při připojování odrušovacích filtrů si můžete vybrat rychlou technologii připojení push in nebo osvědčené šroubové připojení.

Filtr EMC s přídavnými body připojení PE

Přídavné body připojení PE zlepšují filtrační účinky filtrů v plastovém pouzdře

Instalace optimalizovaná z hlediska EMC

Odrušovací filtry se připojují k lokálnímu ochrannému pospojování pomocí přídavných bodů připojení PE. Tím se zlepšují filtrační účinky u vysokofrekvenčního rušení mezi aktivními vodiči a zemním potenciálem. Tímto způsobem je rovněž u filtrů EMC v plastovém pouzdře dosaženo instalace optimalizované z hlediska EMC a lepšího ochranného účinku.

Přehled vlastností filtrů

Interaktivní obrazová mapa: Portfolio řešení EMC od společnosti Phoenix Contact
Úzké provedení
Filtry EMC TTC-6-SFP... nabízejí úzké provedení s konstrukční šířkou pouhých 6 mm. Proto se ideálně hodí k ochraně aplikací měřicí, řídicí, regulační techniky.
Úzké provedení
Variabilní technologie připojení
Produkty řady FIL... nabízejí varianty produktu s připojením push-in a šroubovým připojením.
Variabilní technologie připojení
Přídavné body připojení PE
Přídavné body připojení PE k samostatnému připojení k místnímu vyrovnání potenciálu poskytují zlepšený ochranný účinek u filtrů v plastovém pouzdře.
Přídavné body připojení PE
Dálková signalizace
Připojení dálkové signalizace umožňuje integraci produktů řady SFP2... do monitorovacího systému. Je monitorován stav integrované přepěťové ochrany.
Dálková signalizace
Kovové pouzdro
Produkty řady SFP2 mají kovové pouzdro optimalizované z hlediska EMC.
Kovové pouzdro
Ukazatel stavu
Ukazatel stavu zobrazuje stav integrované přepěťové ochrany. Pokud ukazatel svítí zeleně, je zajišťována ochrana před přepětím.
Ukazatel stavu
Filtry a přepěťová ochrana
Produktová řada SFP2 poskytuje výkonnou přepěťovou ochranu typu 2 na vstupní a výstupní straně filtru.
Filtry a přepěťová ochrana