Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení

6mm oddělovací zesilovače MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám nabízejí nejjednodušší instalaci a uvedení do provozu na minimálním prostoru. Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až 8 libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.

Více informací

Vaše výhody s našimi vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači MINI Analog Pro

  • Snadná instalace díky lehce přístupným bodům připojení, můstkování energie a zásuvným připojovacím svornicím, také v technice připojení push-in
  • Jednoduché uvedení do provozu a servis: Měření signálů bez rozpojení proudové smyčky a volitelná funkce odpojení
  • Rozmanité možnosti parametrizace: Jednoduchá konfigurace přepínačů DIP a rozšířená konfigurace prostřednictvím softwaru nebo aplikace pro smartphone bez dalšího příslušenství
  • Snadná údržba s velkorysými popisovacími plochami, stavové LED diody v každém oddělovacím zesilovači a hlášení sběrných chyb
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače MINI Analog Pro se zásuvnou technikou připojení jsou součástí systému COMPLETE line

Jednoduchá instalace auvedení do provozu

1. Snadná instalace:
Dobře viditelné, snadno přístupné body připojení a zásuvné připojovací svorky FASTCON Pro.

2. Jednoduché uvedení do provozu aservis:
Snadné a rychlé přerušení signálových a napájecích okruhů pomocí oddělovací funkce.

3. Jednoduché měření proudových signálů:
Měření proudových signálů v běžícím provozu bez odpojení proudové smyčky.

4. Rozmanité možnosti parametrizace:
Jednoduchá konfigurace přepínačů DIP a rozšířená konfigurace prostřednictvím softwaru nebo aplikace pro smartphone bez dalšího příslušenství.

Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro umožňují snadnou instalaci a uvedení do provozu

Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro umožňují snadnou instalaci a uvedení do provozu

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače MINI Analog Pro: Bezpečné oddělení od terénu až po síť

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače MINI Analog Pro se zásuvnou bránou
Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro s připojením ke sběrnici a síti YouTube
Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami

Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami

Bezpečné odpojení do pole v síti

S jednoduše nasaditelnými branami integrujete do své sítě prostorově úsporně každý libovolný oddělovací zesilovač MINI Analog Pro s proudovým nebo digitálním výstupem. Nepotřebujete žádné signálově specifické vstupní karty.
Brány MINI Analog Pro pro připojení sběrnice a sítě získáte pro následující protokoly:

  • PROFINET
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Vaše výhody s branami pro komunikaci sběrnice a sítě

  • Prostorově úsporná integrace do sítě s libovolně kombinovatelnými oddělovacími zesilovači pomocí kompaktních zásuvných bran
  • Bezporuchový přenos signálu až do CPU díky bezpečnému galvanickému oddělení, také mezi jednotlivými kanály
  • Úspora nákladů a prostoru na úrovni řízení díky nepřítomnosti signálně specifických vstupních karet
  • Jednoduché uvedení do provozu a servis: Měření signálů proudu za provozu nebo jejich odečtení pomocí NFC na chytrém telefonu
  • Rychlá parametrizace pomocí otočného kódovacího přepínače, softwaru nebo aplikace MINI Analog Pro