Převodník teploty MCR pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, není předkonfigurován
6mm oddělovací zesilovače řady MINI Analog vám nabízí celé spektrum přizpůsobení analogových signálů. Navíc jsou velmi efektivní, protože šetří náklady, prostor a energii. Rozsáhlý balík atestů vám umožňuje použití v různých oblastech. Využijte až 65% úsporu místa oproti běžným oddělovacím zesilovačům.
Více informacíPřevodník teploty MCR pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, není předkonfigurován
Měřicí převodník pozice potenciometru MCR k převodu pozic potenciometru na analogový normovaný signál, vstup 0 Ω ... 100 Ω až 0 kΩ ... 100 kΩ
Konstantní zdroj napětí, vstupní napětí 9,6-30V DC, výstupní napětí 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, galvanicky oddělený, konfigurovatelný přes přepínač DIP, technika šroubového připojení, standardní konfigurace
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0 ... 10 V / ± 10 V, výstupní signál: 0 ... 10 V / ±10 V
Potenciometr požadované hodnoty, k individuálnímu zadání požadovaných hodnot, hodnota odporu 10 kΩ
Čtyřcestný zdvojovač signálu ke galvanickému oddělení a zdvojení analogových signálů, se šroubovými svorkami, standardní konfigurace.
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA, výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA
3cestný oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení analogových signálů, vstup/výstup konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovými svorkami, standardní konfigurace
Konfigurovatelný převodník teploty napájený ze smyčky pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovou svorkou, nepředkonfigurovaný
Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.