Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

Oddělovací zesilovače MACX Analog poskytují vedle ochrany proti výbuchu pro všechny zóny a skupiny látek také funkční bezpečnost podle SIL IEC / EN 61508. Produktová řada má úroveň integrity zabezpečení SIL 2 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a nabízejí jakostní stupeň od PL c do PL d.

Více informací

Vaše výhody s našimi oddělovacími zesilovači s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

  • Bezpečné a spolehlivé díky mezinárodním schválením Ex a funkční bezpečnosti podle SIL a PL
  • Vysoká kvalita signálu za pomoci spolehlivého galvanického oddělení a dlouhá životnost díky nízkému vlastnímu ohřevu
  • Vysoká úspora místa díky konstrukční šířce pouhých 12,5 mm pro jedno- a dvoukanálové standardní funkce
  • Flexibilní napájení: Modulární 24voltová přemostění energie se skupinovým chybovým hlášením nebo vstupem se širokým rozsahem až do 230 V AC/DC
  • Oddělovací zesilovače MACX Analog s funkční bezpečností aochranou před výbuchem jsou součástí systému COMPLETE line
Oddělovací zesilovač MACX Analog

Oddělovací zesilovače MACX Analog poskytují funkční bezpečnost a maximální ochranu před výbuchem

Bezpečnost pro vaše stroje a zařízení, maximální ochrana před výbuchem

Oddělovací zesilovače MACX Analog mají úroveň integrity zabezpečení podle IEC/EN 61508 od SIL 2 po SIL 3.
Vybrané produkty jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a nabízejí výkonovou úroveň od PL c po PL d.
Všechny oddělovací zesilovače MACX Analog jsou vhodné pro instalaci v zóně.2. Oddělovací zesilovače Ex i jsou navíc schváleny podle ATEX a IECEx. Portfolio doplňují další mezinárodní schválení Ex.

Oddělovací zesilovač MACX Analog

Oddělovací zesilovače MACX Analog poskytují bezporuchový přenos signálu a vysokou provozní bezpečnost

Vysoká kvalita signálu a dlouhá životnost

Koncepce přenosu s bezpečným galvanickým oddělením vám zaručí přesný a bezporuchový přenos signálu. Využijte dlouhou životnost a vysokou provozní spolehlivost v celém rozsahu provozních teplot díky nízkému příkonu a vlastnímu ohřevu.

Jednokanálové a dvoukanálové oddělovací zesilovače MACX Analog

Jedno- a dvoukanálové oddělovací zesilovače MACX Analog šetří místo a umožňují vysokou hustotu uspořádání

Značná úspora místa s plnou kompatibilitou

Jedno- a dvoukanálové produkty se standardními funkcemi s konstrukční šířkou pouhých 12,5 mm zajišťují až 30% úsporu místa. To umožňuje vysokou hustotu uspořádání, a to i při extrémních provozních teplotách. Všechny typy přístrojů se vyznačují totožným vnějším obrysem a manipulací.