Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získávají významná ocenění.
Nové varianty Ex-i produktové řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro ve velikosti 6,2 mm poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou měřicí signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Výrobky jsou průběžně posuzovány podle nejvyšší úrovně integrity zabezpečení: SIL 3 (jedna z jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a připravené na budoucnost.
Díky této inovaci se zesilovač MINI Analog Pro stal vítězem soutěže GIT Security Award a získal zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.
Ocenění German Innovation Award Ocenění, které zviditelňuje inovace
Ocenění German Innovation Award je udělováno produktům, technologiím a službám, které razí nové inovativní cesty a díky kterým je možno nabízet řešení, která se vyznačují vysokou přidanou hodnotou pro uživatele i pro životní prostředí. Tyto inovace, které ovlivní budoucnost, jsou realizovatelné ve všech odvětvích a na všech úrovních - u průmyslových gigantů i u začínajících podniků. Ocenění German Innovation Award poskytuje rovné příležitosti všem, kdo prosazují inovace, a zviditelňuje jejich úspěchy široké veřejnosti.
Ocenění GIT Sicherheit Award Prestižní cena v oblasti bezpečnosti
Ocenění GIT Sicherheit Award se orientuje na všechny poskytovatele bezpečnostních produktů, bezpečnostních řešení nebo bezpečnostních služeb. Cena se uděluje za stupeň inovace, užitnou hodnotu a jedinečné prodejní vlastnosti produktů v různých kategoriích. Předběžný výběr pro konečné hlasování v mezinárodní soutěži o cenu odborného časopisu „GIT Sicherheit“ vydávaného nakladatelstvím Wiley provedla neutrální porota. Jejími členy jsou odborníci z organizací BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systémoví integrátoři i uživatelé. O účastnících, kteří obsadí první tři místa v každé kategorii, rozhodují hlasy čtenářů na mezinárodní platformě PRO-4-PRO.com, Products for Professionals (Produkty pro profesionály).
To vše přesvědčilo nezávislou porotu a hlasující, kteří produktu udělili tyto pečeti vynikající kvality
- Bezkonkurenční úspora místa: Moderní analogová technologie zapojení, jiskrová bezpečnost a úroveň SIL 3 – to vše s jedinečnými kompaktními rozměry
- Ochrana před výbuchem pro všechny zóny a skupiny látek díky mezinárodním schválením, rozšířenému teplotnímu rozsahu a dokumentovanému rozsahu použitelnosti v nadmořských výškách do 5000 m
- Ochrana osob, životního prostředí a zařízení prostřednictvím nejvyšší úrovně bezpečnosti: SIL 3 (jedna při jedné možné)
- Snadné zacházení díky uživatelsky přívětivé designové a obslužné koncepci
- Důsledná digitalizace s aplikací pro konfiguraci a monitorování, komunikačními bránami, digitálním značením a typovým štítkem
Další informace o řadě MINI Analog Pro
Peter Stövesand, vedoucí oddělení produktového marketingu analogových rozhraní, v živém přenosu z veletrhu Hannover Messe 2023