Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač
2924029

Jiskrově bezpečný napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Přenáší napájecí nebo aktivní 0/4–20mA signály z oblasti s nebezpečím výbuchu k zátěži (aktivně nebo pasivně) do bezpečné oblasti. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), napájení s širokým rozsahem.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přes přepínač DIP zapínatelný odpor 250 Ω pro zvýšení impedance HART u nízkoohmových systémů
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanické 3cestné oddělení
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
Vstup 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (napájecí nebo nenapájecí)
Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
Výstup 0/4 ... 20 mA (aktivní nebo pasivní), 0/1...5 V, přepínatelný DIP přepínači