Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161
3002645

Nosná lišta neděrovaná, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, barva: stříbrná, speciálně pro PxC polyesterové přípojné krabice


Detaily výrobku




Typ produktu Nosná lišta

Šířka 35 mm
Výška 7,5 mm
Délka 141 mm

Barva stříbrná
Materiálem Ocel
Povrstvení pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná

Objednací číslo 3002645
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BH9
Kód výrobku BH9Z4X
GTIN 4055626461502
Hmotnost/kus (včetně obalu) 22,22 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 22,22 g
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS 12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Nosné lišty jsou na čelní straně opatřeny podélnými otvory pro upevnění
Délka lišt je přesně přizpůsobena polyesterovým přípojným krabicím od společnosti Phoenix Contact
Zvláštní důraz se klade na vysokou přesnost rozměrů a povrchové zušlechtění
Provedení nosných lišt odpovídá Evropské normě EN 60715