Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ZFKDSA 1,5C-5,0-10 - Svorka desky plošných spojů
1988574

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: ZFKDS(A) 1,5C, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Ovládací šachty paralelně a ortogonálně k ose vodiče dovolují flexibilní designy desek plošných spojů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst