SPTAF 1/11-3,5-LL - Svorka desky plošných spojů
1864370

produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1 mm2
rozteč 3,5 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení

Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm2, počet potenciálů: 11, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: SPTAF 1/..-LL, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Prsty ovladatelné a upevnitelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly